Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-SYJ512M-5LOU-M5-Q |
10-SYJ514M-5DZ-01F-Q |
10-SYJ514M-5WOD-01F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | Keine Arretierung | L-Stecker (ohne Steckverbinder) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | CE-konformes Produkt | ||
88.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/8 | Untergrund-Leitungen | 0.32 | Keine Arretierung | DIN-Klemme (mit Steckverbinder) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | CE-konformes Produkt | ||
83.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/8 | Untergrund-Leitungen | 0.32 | Verriegeln | M8-Stecker (ohne Anschlusskabel) | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Nicht konform |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich / Reinraum | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
Schalterausführung | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Spannung | 24 V DC |
Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung | Nenndruck(MPa) | 0.15 bis 0.7 |
Führungs-Luftversorgung | intern | Spule Spezifikationen | Standard | Befestigungselement | Ohne Befestigungselement |
Gehäuseoptionen | Hauptventil/Pilotventil Ausführung gemeinsame Abluft | Type | Clean Series (Entlastungstyp) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
CV-Wert
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften