3-Wege-Magnetventil Vorgesteuertes Ventil mit elastischer Dichtung, Serie 10-SYJ700 (Teilenummern)

3-Wege-Magnetventil Vorgesteuertes Ventil mit elastischer Dichtung, Serie 10-SYJ700
[10er-Serie Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-SYJ712M-5DO-01F-Q
10-SYJ712M-5DZ-01F-F
10-SYJ714M-BDZ-02F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre CV-Wert Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement CE-konform

85.27 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC1/8Direktleitungen0,77DIN-Klemme (ohne Steckverbinder)Ohne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzMit BefestigungselementCE-konformes Produkt

95.32 €

1 26 Arbeitstage 24 V DC1/8Direktleitungen0,77DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Mit BefestigungselementNicht konform

104.68 €

1 26 Arbeitstage -1/4Untergrund-Leitungen0.74DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Ohne BefestigungselementNicht konform

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich / Reinraum Anzahl der Magnetventile Einfach
Schalterausführung 2 Positionen, normalerweise geschlossen Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Rohranschluss, Ausführung G
Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Weiche Dichtung Nenndruck(MPa) 0.15 bis 0.7
Führungs-Luftversorgung intern Manueller Schalter Keine Arretierung Spule Spezifikationen Standard
Manuell Nicht verriegelbar, Steckausführung Gehäuseoptionen Hauptventil/Pilotventil Ausführung gemeinsame Abluft Type Clean Series (Entlastungstyp)

Technischer Support