3-Wege-Ventil mit 3 Stellungen Basisverrohrung Typ VEX3 Serie

3-Wege-Ventil mit 3 Stellungen Basisverrohrung Typ VEX3 Serie
[Eigenschaften]
·Zwischenstopp von Zylindern bis zu ⌀ 125 ist möglich
·Stromverbrauch: 1 W
·4 Methoden der manuellen Bedienung
Nicht verriegelbare Steckausführung
Art der Verriegelung, Schraubendreher betätigt
Schlitz mit Push-Turn-Verriegelung
Push-Turn- Rasthebelschutz

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VEX3220-011
VEX3221-02F5LOU1
VEX3221-015DZ1
VEX3221-5DO1
VEX3221-5DOD1
VEX3221-5DZ1
VEX3221-5MB1
VEX3222-01F5DZ1
VEX3222-015G1
VEX3222-015LUB1
VEX3222-025DD1-N
VEX3222-025DZ1
VEX3222-5LOU1
VEX3420-03F1
VEX3420-04F1
VEX3421-02F5D1
VEX3421-04F5DZ1
VEX3421-5DZ1
VEX3422-03F5D1
VEX3422-04F5DZ1
VEX3422-04F5DZD1-N
VEX3422-5DZ1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Montageausrichtung Anzahl der Magnetventile Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Antriebstyp Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Gehäuse-Ausführung Option Gehäusegröße

109.24 €

1 26 Arbeitstage Hauptventil1 KonusDirekt--[Rc (R)] Rc1/8-Führung, Tellerventil-0.1 bis 1Außen----Luftbetriebener ModellOhne22

194.13 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusDirektZweifach24 V DCG1/4Max. 80Führung, Spule-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungL-Stecker/Kein SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Pilotmagnet-ModellOhne22

231.61 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusDirektZweifach24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-Führung, Spule-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme/mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne22

186.73 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach24 V DC---Führung, Spule-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme/ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne22

186.73 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach24 V DC---Führung, Spule-0.1 bis 1AußenVerriegelnDIN-Klemme/ohne SteckverbinderMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungOhnePilotmagnet-ModellOhne22

215.94 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach24 V DC---Führung, Spule-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme/mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne22

180.47 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach24 V DC---Führung, Spule-0.1 bis 1AußenVerriegelnM-Steckverbinder / mit Kabellänge 300 mmArt der Verriegelung, Schraubendreher betätigtOhnePilotmagnet-ModellOhne22

231.61 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusDirektZweifach24 V DCG1/8-Führung, Spule0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme/mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne22

189.90 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusDirektZweifach24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-Führung, Spule0.2 bis 0.7internKeine ArretierungTülle / Kabellänge 300 mmNicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne22

204.50 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusDirektZweifach24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-Führung, Spule0.2 bis 0.7internVerriegelnL-förmiger Steckverbinder / mit Zuleitungslänge 300 mmArt der Verriegelung, Schraubendreher betätigtMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Pilotmagnet-ModellOhne22

216.08 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusDirektZweifach24 V DC[Rc (R)] Rc1/4Max. 80Führung, Spule0.2 bis 0.7internVerriegelnDIN-Klemme/mit SteckverbinderMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungOhnePilotmagnet-ModellSchalldämpfer für Pilotauspuff (PE)22

231.61 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusDirektZweifach24 V DC[Rc (R)] Rc1/4Max. 80Führung, Spule0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme/mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne22

184.58 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach24 V DC---Führung, Spule0.2 bis 0.7internKeine ArretierungL-Stecker/Kein SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Pilotmagnet-ModellOhne22

269.85 €

1 26 Arbeitstage Hauptventil1 KonusDirekt--G3/8-Führung, Tellerventil-0.1 bis 1Außen----Luftbetriebener ModellOhne42

269.85 €

1 26 Arbeitstage Hauptventil1 KonusDirekt-100 V ACG1/2125 or LessFührung, Tellerventil-0.1 bis 1Außen----Luftbetriebener ModellOhne42

367.44 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusDirektZweifach24 V DCG1/4-Führung, Spule-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme/mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne42

388.29 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusDirektZweifach24 V DCG1/2125 or LessFührung, Spule-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme/mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne42

350.56 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach24 V DC---Führung, Spule-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme/mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne42

367.44 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusDirektZweifach24 V DCG3/8-Führung, Spule0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme/mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne42

388.29 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusDirektZweifach24 V DCG1/2125 or LessFührung, Spule0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme/mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne42

393.61 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusDirektZweifach24 V DCG1/2125 or LessFührung, Spule0.2 bis 0.7internVerriegelnDIN-Klemme/mit SteckverbinderMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellSchalldämpfer für Pilotauspuff (PE)42

350.56 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach24 V DC---Führung, Spule0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme/mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne42

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich Schalterausführung 3 Positionen mit geschlossener Mitte
Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Rohre Untergrund-Leitungen Dichtungsart Standard

Technischer Support