Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Steckverbinder | Ventilspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | - | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV1000 | ||
110.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | - | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Verriegelung durch Drücken und Drehen (Typ Fahrerbedienung) | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV1000 | ||
114.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV2000 | ||
73.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | - | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV1000 | ||
73.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | - | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Verriegelung durch Drücken und Drehen (Typ Fahrerbedienung) | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV1000 | ||
78.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | - | - | - | 0.25 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV1000 | ||
78.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | - | - | - | 0.25 bis 0.7 | Außen | Verriegeln | Verriegelung durch Drücken und Drehen (Typ Fahrerbedienung) | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV1000 | ||
95.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | - | - | - | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV1000 | ||
125.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | G | 1/8 | 0.24 | 0.1 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Wasserdichter M12-Stecker, Kabellänge 300 mm | 10-SV1000 | ||
100.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | - | - | - | 0.25 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV1000 | ||
78.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | - | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV2000 | ||
83.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | - | - | - | 0.25 bis 0.7 | Außen | Verriegeln | Verriegelung durch Drücken und Drehen (Typ Fahrerbedienung) | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV2000 | ||
99.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | - | - | - | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV2000 | ||
114.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | - | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV2000 |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich / Reinraum | Spannung | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Staudruck-Rückschlagventil | Ohne | Type | Clean Series (Entlastungstyp) | Schutzgehäuse | IP67-kompatibel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Steckverbinder
Ventilspezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften