5-Wege-Magnetventile / Sockelmontage, sauber, 10-SY3000/5000/7000/9000

5-Wege-Magnetventile / Sockelmontage, sauber, 10-SY3000/5000/7000/9000
[10er-Serie Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-SY3140-5MZ
10-SY3140R-5LOU
10-SY5140-5LOZ-Q
10-SY5240-5M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Status beim Ausschalten Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Ventilspezifikationen

68.21 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] EinfachSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)0.15 bis 0.7internM-Steckverbinder mit Zuleitung (Länge: 300 mm)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzNicht konform10-SY3000

74.98 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] EinfachSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)-0.1 bis 0.7AußenL-Stecker, ohne SteckverbinderMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung)Nicht konform10-SY3000

70.15 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] EinfachSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)0.15 bis 0.7internL-Stecker, ohne SteckverbinderMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzCE-konformes Produkt10-SY5000

85.53 €

1 26 Arbeitstage ZweifachSelbsthaltend0.1 bis 0.7internM-Steckverbinder mit Zuleitung (Länge: 300 mm)Ohne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzNicht konform10-SY5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich / Reinraum Schalterausführung 2-Positionen, Abluft
Spannung 24 V DC Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung Spule Spezifikationen Standard Manuell Nicht verriegelbar, Steckausführung
Type Clean Series (Entlastungstyp)

Technischer Support