Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51-SY5140-FLL10D |
51-SY5140-FTT30-02 |
51-SY5540-FTT30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | - | - | - | 0.15 bis 0.7 | L-förmiger Steckverbinder mit Abdeckung (Kabellänge 1.000 mm) | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | ||
659.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.64 | 0.15 bis 0.7 | Kabeltyp (Kabellänge 3.000 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | ||
1,255.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Zweifach | 3-Positionen-Druckzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | - | - | 0.2 bis 0.7 | Kabeltyp (Kabellänge 3.000 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich |
---|---|---|---|---|---|
Spannung | 12 V DC | Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Dichtungsart | Weiche Dichtung | Führungs-Luftversorgung | intern | Ventilspezifikationen | 51-SY5000 |
System-Anzeige | KFD0-SD2-Ex1.1065 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften