5-Wege-Magnetventile / Sockelmontage, SY3000/5000/7000/9000

5-Wege-Magnetventile / Sockelmontage, SY3000/5000/7000/9000
[Merkmale] UL-Norm-kompatibles Magnetventil mit 5 Anschlüssen, Grundverrohrungstyp.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30-SY3140-5FU-Q
30-SY3140-5HU-Q
30-SY3140-5LOU-Q
30-SY5140-5DZ-Q
30-SY5140-5W3U-Q
30-SY5140-5W7U-Q
30-SY5340-5DZ-Q
30-SY5440-5WOZ-Q
30-SY7140-5DZ-Q
30-SY7140R-5DZ-02F-Q
30-SY7140R-5DZ-Q
30-SY7340-5WOUD-02F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Gehäuse-Ausführung Ventilspezifikationen

69.18 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)---0.15 bis 0.7internOhneNicht verriegelbar, SteckausführungOhneBasisverrohrungstyp / Steckbarer TypSY3000

57.23 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)---0.15 bis 0.7internTülle (Kabellänge 600 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Am Boden verankerte Montage AusführungSY3000

58.81 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)---0.15 bis 0.7internL-Stecker (ohne Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Am Boden verankerte Montage AusführungSY3000

64.52 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)---0.15 bis 0.7internDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzAm Boden verankerte Montage AusführungSY5000

71.08 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)---0.15 bis 0.7internM8-Stecker (mit Anschlusskabel, Länge 1 m)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Am Boden verankerte Montage AusführungSY5000

85.73 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)---0.15 bis 0.7internM8-Stecker (mit Anschlusskabel, Länge 5 m)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Am Boden verankerte Montage AusführungSY5000

114.03 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)---0.2 bis 0.7internDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzAm Boden verankerte Montage AusführungSY5000

112.39 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)---0.2 bis 0.7internM8-Stecker (ohne Anschlusskabel)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzAm Boden verankerte Montage AusführungSY5000

83.50 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)---0.15 bis 0.7internDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzAm Boden verankerte Montage AusführungSY7000

102.11 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)G1/41,1-0.1 bis 0.7AußenDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzAm Boden verankerte Montage AusführungSY7000

89.39 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)----0.1 bis 0.7AußenDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzAm Boden verankerte Montage AusführungSY7000

144.24 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)G1/40,80.2 bis 0.7internM8-Stecker (ohne Anschlusskabel)Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Am Boden verankerte Montage AusführungSY7000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich
Spannung 24 V DC Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung Spule Spezifikationen Standard Maßgeschneiderte Spezifikationen Ohne
CE-konform CE-konformes Produkt

Technischer Support