UL-Norm-konformes Produkt 3-Wege-Magnetventil mit Basisverrohrungstyp-Einzelgerät Serie SY300 / 500

UL-Norm-konformes Produkt 3-Wege-Magnetventil mit Basisverrohrungstyp-Einzelgerät Serie SY300 / 500
[Merkmale] UL-Norm-kompatibles Magnetventil mit 3 Anschlüssen, Typ Basisverrohrung.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30-SY325R-5MOD-01-Q
30-SY515-5LOUD-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Schalterausführung Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Ventilspezifikationen Anschlussdurchmesser Rohranschluss (Unterplatte)

65.03 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt2 Positionen, normalerweise offen0.25 bis 0.7AußenM-Stecker (ohne Steckverbinder)Ohne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzSY30001/8

66.98 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis2 Positionen, normalerweise geschlossen0.15 bis 0.7internL-Stecker (ohne Steckverbinder)Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)SY5000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich
Anzahl der Magnetventile Einfach Status beim Ausschalten Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) Spannung 24 V DC
Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Weiche Dichtung
Spule Spezifikationen Standard Manuell Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung CE-konform CE-konformes Produkt
Gehäuse-Ausführung Keine

Technischer Support