5-Anschluss-Magnetventil Serie 56-VQC1000

5-Anschluss-Magnetventil Serie 56-VQC1000

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
56-VQC1A01-5B
56-VQC1A01-5C
56-VQC1A01-5D
56-VQC1B01-5
56-VQC1B01-5B
56-VQC1C01-5
56-VQC1100-5
56-VQC1100-5D
56-VQC1101-5D
56-VQC1200-5
56-VQC1200-5D
56-VQC1201-5B
56-VQC1201-5D
56-VQC1300-5
56-VQC1301-5
56-VQC1301-5B
56-VQC1401-5
56-VQC1501-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Manueller Schalter Manuell

112.71 €

1 26 Arbeitstage Tandemventil mit 3-Anschlüssen[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)-0.16Weiche Dichtung0.15 bis 0.7VerriegelnMundhakentyp (Werkzeugtyp erforderlich)

112.71 €

1 26 Arbeitstage Tandemventil mit 3-Anschlüssen[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)-0.16Weiche Dichtung0.15 bis 0.7VerriegelnMaulhakentyp (Manueller Typ)

105.03 €

1 28 Arbeitstage Tandemventil mit 3-Anschlüssen[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbsthaltend-0.16Weiche Dichtung0.15 bis 0.7VerriegelnSchiebe - Art der Verriegelung (Handbetrieb)

105.03 €

1 28 Arbeitstage Tandemventil mit 3-Anschlüssen[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)-0.16Weiche Dichtung0.15 bis 0.7Keine ArretierungNicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich)

112.71 €

1 28 Arbeitstage Tandemventil mit 3-Anschlüssen[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)-0.16Weiche Dichtung0.15 bis 0.7VerriegelnMundhakentyp (Werkzeugtyp erforderlich)

105.03 €

1 28 Arbeitstage Tandemventil mit 3-Anschlüssen[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)-0.16Weiche Dichtung0.15 bis 0.7Keine ArretierungNicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich)

71.63 €

1 28 Arbeitstage Ventil mit 5 Anschlüssen[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)-0.16Standard0.1 bis 0.7Keine ArretierungNicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich)

77.53 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 Anschlüssen[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)-0.16Standard0.1 bis 0.7VerriegelnSchiebe - Art der Verriegelung (Handbetrieb)

72.37 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 Anschlüssen[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)Max. 800.21Weiche Dichtung0.15 bis 0.7VerriegelnSchiebe - Art der Verriegelung (Handbetrieb)

94.26 €

1 28 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend-0.16Standard0.1 bis 0.7Keine ArretierungNicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich)

106.02 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend-0.16Standard0.1 bis 0.7VerriegelnSchiebe - Art der Verriegelung (Handbetrieb)

97.29 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend-0.21Weiche Dichtung0.1 bis 0.7VerriegelnMundhakentyp (Werkzeugtyp erforderlich)

101.31 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend-0.21Weiche Dichtung0.1 bis 0.7VerriegelnSchiebe - Art der Verriegelung (Handbetrieb)

109.73 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)-0.16Standard0.1 bis 0.7Keine ArretierungNicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich)

105.03 €

1 39 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)-0.16Weiche Dichtung0.2 bis 0.7Keine ArretierungNicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich)

112.76 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)-0.16Weiche Dichtung0.2 bis 0.7VerriegelnMundhakentyp (Werkzeugtyp erforderlich)

105.02 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)-0.16Weiche Dichtung0.2 bis 0.7Keine ArretierungNicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich)

105.02 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach3-Positionen-DruckzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)-0.21Weiche Dichtung0.2 bis 0.7Keine ArretierungNicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Montageausrichtung Krümmerbasis
Spezifikationen Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich Spannung 24 V DC Rohre Untergrund-Leitungen
Antriebstyp Führung, Spule Führungs-Luftversorgung intern

Technischer Support