Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Anschlüsse | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | 0,49 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Mundhakentyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
109.55 € | 1 | 28 Arbeitstage | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | 0,49 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Schiebe - Art der Verriegelung (Handbetrieb) | ||
109.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | 0,49 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
109.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | 0,49 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Mundhakentyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
76.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | 0.46 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
79.98 € | 1 | 28 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | 0.46 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Mundhakentyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
70.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Mind. 100 | 0,55 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Mundhakentyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
74.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Mind. 100 | 0,55 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Maulhakentyp (Manueller Typ) | ||
78.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Mind. 100 | 0,55 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Schiebe - Art der Verriegelung (Handbetrieb) | ||
70.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Mind. 100 | 0,55 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | Nicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
99.31 € | 1 | 28 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | - | 0.46 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
94.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | - | 0,55 | Weiche Dichtung | 0.1 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Mundhakentyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
109.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | - | 0,55 | Weiche Dichtung | 0.1 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Schiebe - Art der Verriegelung (Handbetrieb) | ||
99.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | - | 0,55 | Weiche Dichtung | 0.1 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | Nicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
114.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | 0.46 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
109.55 € | 1 | 28 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | 0,49 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
117.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | 0,49 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Mundhakentyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
109.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | 0,49 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | Nicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
109.55 € | 1 | 28 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3-Positionen-Abluftzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | 0,49 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich) | ||
109.55 € | 1 | 28 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3-Positionen-Druckzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | 0,80 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht-mündlicher Drucktyp (Werkzeugtyp erforderlich) |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Montageausrichtung | Krümmerbasis |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Spannung | 24 V DC | Rohre | Untergrund-Leitungen |
Antriebstyp | Führung, Spule |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Anschlüsse
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Manuell
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften