Edelstahlzylinder Standardtyp doppeltwirkend mit doppelter Kolbenstange Serie CG5W / S

Edelstahlzylinder Standardtyp doppeltwirkend mit doppelter Kolbenstange Serie CG5W / S

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDG5WBA32SR-100
CDG5WBA32SV-30
CDG5WBA50SR-55
CDG5WBA50SR-250
CDG5WBN32SV-50
CDG5WBN40SV-40
CDG5WBN40SV-240
CDG5WBN50SV-80
CDG5WBN63SV-100
CDG5WBN100SR-250
CDG5WFA50SR-250
CDG5WLA80SR-1200
CG5WBA40SR-25
CG5WBA40SR-75
CG5WBA50SR-25
CG5WBN20SV-50
CG5WBN40SV-70
CG5WBN40SV-120
CG5WBN40TFSV-500
CG5WBN50SV-50
CG5WBN50SV-200
CG5WBN50SV-250
CG5WBN63SV-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Cushion Port thread type Auto Switch Type of Mount Support Material of Gasket

173.47 €

1 26 Arbeitstage 32100Pneumatische DämpfungRcOhne SignalgeberGrundausführungNBR

209.90 €

1 26 Arbeitstage 3230Pneumatische DämpfungRcOhne SignalgeberGrundausführungFKM

240.18 €

1 26 Arbeitstage 5055Pneumatische DämpfungRcOhne SignalgeberGrundausführungNBR

307.65 €

1 26 Arbeitstage 50250Pneumatische DämpfungRcOhne SignalgeberGrundausführungNBR

165.21 €

1 26 Arbeitstage 3250KautschukdämpferRcOhne SignalgeberGrundausführungFKM

180.97 €

1 26 Arbeitstage 4040KautschukdämpferRcOhne SignalgeberGrundausführungFKM

234.35 €

1 26 Arbeitstage 40240KautschukdämpferRcOhne SignalgeberGrundausführungFKM

268.44 €

1 26 Arbeitstage 5080KautschukdämpferRcOhne SignalgeberGrundausführungFKM

317.27 €

1 26 Arbeitstage 63100KautschukdämpferRcOhne SignalgeberGrundausführungFKM

643.23 €

1 26 Arbeitstage 100250KautschukdämpferRcOhne SignalgeberGrundausführungNBR

322.52 €

1 26 Arbeitstage 50250Pneumatische DämpfungRcOhne SignalgeberFlanschartNBR

1,121.39 €

1 26 Arbeitstage 801,200Pneumatische DämpfungRcOhne SignalgeberAxialer FußmodellNBR

161.56 €

1 26 Arbeitstage 4025Pneumatische DämpfungRc-GrundausführungNBR

174.95 €

1 26 Arbeitstage 4075Pneumatische DämpfungRc-GrundausführungNBR

216.47 €

1 26 Arbeitstage 5025Pneumatische DämpfungRc-GrundausführungNBR

100.21 €

1 26 Arbeitstage 2050KautschukdämpferRc-GrundausführungFKM

184.61 €

1 26 Arbeitstage 4070KautschukdämpferRc-GrundausführungFKM

198.00 €

1 26 Arbeitstage 40120KautschukdämpferRc-GrundausführungFKM

297.98 €

1 26 Arbeitstage 40500KautschukdämpferG-GrundausführungFKM

244.66 €

1 26 Arbeitstage 5050KautschukdämpferRc-GrundausführungFKM

302.47 €

1 26 Arbeitstage 50200KautschukdämpferRc-GrundausführungFKM

321.76 €

1 26 Arbeitstage 50250KautschukdämpferRc-GrundausführungFKM

359.52 €

1 26 Arbeitstage 63200KautschukdämpferRc-GrundausführungFKM

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support