Verbesserte Wasserbeständigkeit Luftzylinder Standardtyp doppeltwirkend / einfachwirkend Serie MB

Verbesserte Wasserbeständigkeit Luftzylinder Standardtyp doppeltwirkend / einfachwirkend Serie MB

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBD63R-200Z
MDBB50V-600Z
MDBB63TFR-400Z-XC68
MDBL40TFV-485Z-M9BAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Custom-made Specifications Material of Gasket

351.85 €

1 26 Arbeitstage 63200Ohne MagnetRc---DoppelgabelkopfOhneNBR

517.35 €

1 26 Arbeitstage 50600Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber--GrundausführungOhneFKM

458.08 €

1 26 Arbeitstage 63400Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber--GrundausführungMaterial: Rostfreier Stahl (Stab: mit Hartverchromung)NBR

427.85 €

1 26 Arbeitstage 40485Eingebauter MagnetGM9BA32Axialer FußmodellOhneFKM

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Pneumatische Dämpfung
Steckverbinder Ausführung Ohne

Technischer Support