4/5-Wege-Magnetventile / Clean Series, 10-SYJ3000/5000/7000 Verteiler

4/5-Wege-Magnetventile / Clean Series, 10-SYJ3000/5000/7000 Verteiler
[10-Series Clean Series]
・ Suitable for clean environment
・ It prevents dust generation in the cleanroom

[Please refer to the followings for the catalog]
·10-SYJ3000 series P. 299 / 300
·10-SYJ5000 series P. 327 · 328
·10-SYJ7000 series P. 357 · 358

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-SS5YJ3-32-04-M5

Teilenummer
10-SS5YJ3-32-04-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.97 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type Individual wiring 32 type (For 4-port base piping type) Number of Stations 4
Port pipe connection port diameter M5 × 0.8 Thread standard Rc Applicable valve 10-SYJ3000
CE compliant Not compatible Valve Mounting Direction Single solenoid pilot valve on opposite side of A and B ports

Sie befinden sich auf der Seite für 4/5-Wege-Magnetventile / Clean Series, 10-SYJ3000/5000/7000 Verteiler, die Teilenummer ist 10-SS5YJ3-32-04-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-SS5YJ3-32-04-M5.

Technischer Support