5-Wege-Magnetventile / sauber, 10-SY3000/5000/7000, Gehäuseanschluss Flachbandkabel Typ

5-Wege-Magnetventile / sauber, 10-SY3000/5000/7000, Gehäuseanschluss Flachbandkabel Typ
[10-Series Clean Series]
・ This product can be used in a clean environment.
・ Prevents dust generation in the cleanroom.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-SS5Y7-20P-05-00F

Teilenummer
10-SS5Y7-20P-05-00F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.74 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Number of Stations 5 Thread standard G
Applicable valve 10-SY7000 CE compliant Not compatible

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / sauber, 10-SY3000/5000/7000, Gehäuseanschluss Flachbandkabel Typ, die Teilenummer ist 10-SS5Y7-20P-05-00F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-SS5Y7-20P-05-00F.

Technischer Support