5-Wege-Magnetventile / sauber, 10-SY3000/5000/7000, Sockelmontage, Einzelverdrahtungstyp

5-Wege-Magnetventile / sauber, 10-SY3000/5000/7000, Sockelmontage, Einzelverdrahtungstyp
[10-Series Clean Series]
・ This product can be used in a clean environment.
・ Prevents dust generation in the cleanroom.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-SS5Y3-41-04-M5
10-SS5Y3-42-02-01
10-SS5Y3-42-04-01
10-SS5Y3-42-05-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter

49.97 €

1 98 Arbeitstage 41 type compact type4M5 × 0.8

70.15 €

1 98 Arbeitstage Type 42 common external pilot combined type21/8

93.47 €

1 98 Arbeitstage Type 42 common external pilot combined type41/8

105.21 €

1 98 Arbeitstage Type 42 common external pilot combined type51/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Thread standard Rc Applicable valve 10-SY3000
CE compliant Not compatible

Technischer Support