3-port solenoid valve Direct acting elastic body seal SY100 series manifold

3-port solenoid valve Direct acting elastic body seal SY100 series manifold
Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS3Y1-30-02-F-Q
SS3Y1-30-03-F-Q
SS3Y1-30-04-F-Q
SS3Y1-30-05-F-Q
SS3Y1-30-06-F-Q
SS3Y1-30-08-F-Q
SS3Y1-30-10-F-Q
SS3Y1-31-02-Q
SS3Y1-31-03-Q
SS3Y1-31-04-Q
SS3Y1-31-05-Q
SS3Y1-31-06-Q
SS3Y1-31-07-Q
SS3Y1-31-08-Q
SS3Y1-31-10-Q
SS3Y1-31-12-Q
SS3Y1-31-15-Q
SS3Y1-31-20-Q
SS3Y1-S41-02-M3-Q
SS3Y1-S41-02-M5
SS3Y1-S41-03-M3-Q
SS3Y1-S41-04-M3-Q
SS3Y1-S41-05-M3-Q
SS3Y1-S41-06-M3-Q
SS3Y1-S41-07-M3-Q
SS3Y1-S41-07-M5
SS3Y1-S41-08-M3-Q
SS3Y1-S41-09-M5
SS3Y1-S41-09-M5-Q
SS3Y1-S41-10-M3-Q
SS3Y1-S41-11-M3-Q
SS3Y1-S41-11-M5-Q
SS3Y1-S41-12-M3-Q
SS3Y1-S41-12-M5-Q
SS3Y1-S41-13-M5-Q
SS3Y1-S41-14-M5-Q
SS3Y1-S41-15-M3-Q
SS3Y1-S41-15-M5-Q
SS3Y1-S41-16-M3-Q
SS3Y1-S41-16-M5-Q
SS3Y1-S41-17-M5-Q
SS3Y1-S41-18-M5-Q
SS3Y1-S41-20-M3-Q
SS3Y1-S41-20-M5-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter CE compliant

20.31 €

1 98 Arbeitstage 30 type2-CE-compliant product

22.56 €

1 98 Arbeitstage 30 type3-CE-compliant product

24.76 €

1 98 Arbeitstage 30 type4-CE-compliant product

27.02 €

1 98 Arbeitstage 30 type5-CE-compliant product

29.23 €

1 98 Arbeitstage 30 type6-CE-compliant product

33.68 €

1 26 Arbeitstage 30 type8-CE-compliant product

38.13 €

1 98 Arbeitstage 30 type10-CE-compliant product

21.82 €

1 98 Arbeitstage 31 type2-CE-compliant product

28.53 €

1 98 Arbeitstage 31 type3-CE-compliant product

35.23 €

1 98 Arbeitstage 31 type4-CE-compliant product

41.89 €

1 98 Arbeitstage 31 type5-CE-compliant product

48.60 €

1 98 Arbeitstage 31 type6-CE-compliant product

55.26 €

1 98 Arbeitstage 31 type7-CE-compliant product

61.97 €

1 98 Arbeitstage 31 type8-CE-compliant product

75.32 €

1 98 Arbeitstage 31 type10-CE-compliant product

88.69 €

1 98 Arbeitstage 31 type12-CE-compliant product

109.02 €

1 98 Arbeitstage 31 type15-CE-compliant product

142.23 €

1 98 Arbeitstage 31 type20-CE-compliant product

23.84 €

1 98 Arbeitstage S41 type2M3×0.5CE-compliant product

23.84 €

1 98 Arbeitstage S41 type2M5 × 0.8Not compatible

31.31 €

1 98 Arbeitstage S41 type3M3×0.5CE-compliant product

38.71 €

1 98 Arbeitstage S41 type4M3×0.5CE-compliant product

46.18 €

1 98 Arbeitstage S41 type5M3×0.5CE-compliant product

53.56 €

1 98 Arbeitstage S41 type6M3×0.5CE-compliant product

60.98 €

1 98 Arbeitstage S41 type7M3×0.5CE-compliant product

60.98 €

1 98 Arbeitstage S41 type7M5 × 0.8Not compatible

65.45 €

1 98 Arbeitstage S41 type8M3×0.5CE-compliant product

75.92 €

1 98 Arbeitstage S41 type9M5 × 0.8Not compatible

75.92 €

1 98 Arbeitstage S41 type9M5 × 0.8CE-compliant product

75.97 €

1 98 Arbeitstage S41 type10M3×0.5CE-compliant product

90.21 €

1 98 Arbeitstage S41 type11M3×0.5CE-compliant product

90.21 €

1 98 Arbeitstage S41 type11M5 × 0.8CE-compliant product

98.19 €

1 98 Arbeitstage S41 type12M3×0.5CE-compliant product

98.19 €

1 98 Arbeitstage S41 type12M5 × 0.8CE-compliant product

105.15 €

1 98 Arbeitstage S41 type13M5 × 0.8CE-compliant product

112.48 €

1 39 Arbeitstage S41 type14M5 × 0.8CE-compliant product

119.94 €

1 98 Arbeitstage S41 type15M3×0.5CE-compliant product

119.94 €

1 98 Arbeitstage S41 type15M5 × 0.8CE-compliant product

127.87 €

1 98 Arbeitstage S41 type16M3×0.5CE-compliant product

127.87 €

1 98 Arbeitstage S41 type16M5 × 0.8CE-compliant product

134.82 €

1 98 Arbeitstage S41 type17M5 × 0.8CE-compliant product

142.23 €

1 98 Arbeitstage S41 type18M5 × 0.8CE-compliant product

157.61 €

1 98 Arbeitstage S41 type20M3×0.5CE-compliant product

157.61 €

1 98 Arbeitstage S41 type20M5 × 0.8CE-compliant product

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel

Technischer Support