Explosion-proof 5-port pilot type solenoid valve 50-VFE3000 / 5000 series manifold

Explosion-proof 5-port pilot type solenoid valve 50-VFE3000 / 5000 series manifold
Can only be used in Japan as an explosion-proof structure certified product

·Structure Standard (Gas steam explosion proof): d2G4 (Type test pass number T46132)
·Technical standards (IEC standard 79 related): Exd II BT4 (Type certification pass number TC14604)

* This product has been certified by the industrial safety technology association (TIIS) for the explosion-proof structure and electrical machinery / equipment type certification for the pilot valve type.

[Please refer to the followings for the catalog]
·50-VFE3000 series P. 14
·50-VFE5000 series P. 18

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50-VV5FE3-30-05
50-VV5FE3-30-06
50-VV5FE3-30-07
50-VV5FE3-30-10
50-VV5FE3-40-02-02
50-VV5FE5-21-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve

79.74 €

1 98 Arbeitstage 30 W5--50-VFE3000

90.60 €

1 98 Arbeitstage 30 W6--50-VFE3000

101.39 €

1 98 Arbeitstage 30 W7--50-VFE3000

133.90 €

1 98 Arbeitstage 30 W10--50-VFE3000

104.85 €

1 98 Arbeitstage 40 W21/4Rc50-VFE3000

260.40 €

1 98 Arbeitstage 21 type6--50-VFE5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel

Technischer Support