Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (Bereich) (°C) | Werkstoff (Kontakt) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | Betätigungskraft (N) | Schaltstrom (max.) (A) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | Haltbarkeit | IP-Bewertung | Verbindung (Komponenten) | Kompatibel mit (Details) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | ||
34.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
82.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Goldlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | ||
42.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
36.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
38.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
38.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
42.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | ||
42.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | ||
58.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
52.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
62.73 € | 1 | 98 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | ||
60.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 99.7 | 20 | 4 | - | M12 | 1.5E7 | IP67 | Stecker | Für Positionsschalter | Metall | |||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 99.7 | 20 | 4 | - | M12 | 1.5E7 | IP67 | Stecker | Für Positionsschalter | Metall | ||
58.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 99.7 | 20 | 4 | - | M12 | 1.5E7 | IP67 | Stecker | Für Positionsschalter | Metall | |||
56.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 99.7 | 20 | 4 | - | M12 | 1.5E7 | IP67 | Stecker | Für Positionsschalter | Metall | |||
76.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 99.7 | 20 | 3 | - | M12 | 1.5E7 | IP67 | Stecker | Für Positionsschalter | Metall | |||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 99.7 | 20 | 3 | - | M12 | 1.5E7 | IP67 | Stecker | Für Positionsschalter | Metall | ||
108.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 50.8 | 141.5 | 20 | 6 | 100000 | - | 1.5E7 | IP65 | Stecker | Für Positionsschalter | Metall | |||
91.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 111.7 | 20 | 6 | 100000 | - | 1.5E7 | IP65 | Stecker | Für Positionsschalter | Metall | |||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 56 | 37.8 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 56 | 37.8 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | Metall | ||
42.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 56 | 37.8 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | Metall | |||
42.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 56 | 37.8 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | Metall | ||
38.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 56 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
42.27 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 56 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | ||
38.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 56 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
42.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 56 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | ||
58.53 € | 1 | 98 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 56 | 37.8 | 85.7 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
58.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 56 | 37.8 | 85.7 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 56 | 37.8 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | ||
23.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Kunststoff | |||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Goldlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Kunststoff | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Kunststoff | ||
32.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Kunststoff | |||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Kunststoff | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Kunststoff | ||
48.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Kunststoff | |||
52.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Kunststoff | |||
51.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Kunststoff | |||
50.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 99.2 | 20 | 4 | 100000 | M12 | 1.5E7 | IP67 | Stecker | - | Kunststoff | |||
105.31 € | 1 | 98 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 56 | 37.3 | 107.7 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 5000000 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
98.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 56 | 37.3 | 107.7 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 5000000 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
103.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 56 | 37.3 | 107.7 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 5000000 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
105.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 56 | 37.3 | 107.7 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 5000000 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall | |||
109.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 56 | 37.3 | 107.7 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 5000000 | IP67 | Schrauben | Für Positionsschalter | Metall |
Loading...
Kontaktart | 1 Wechsler |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Kontakt)
Betätigungskraft(N)
Schaltstrom (max.)(A)
Elektrische Lebensdauer
Gewindegröße
Haltbarkeit
IP-Bewertung
Verbindung (Komponenten)
Kompatibel mit (Details)
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften