Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SE51320PA00
Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -25 … +85:: | Werkstoff (Kontakt) | Silberlegierung | Breite(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 37.3 | Länge(mm) | 85.7 | Betätigungskraft(N) | 20 |
Schaltstrom (max.)(A) | 6 | Elektrische Lebensdauer | 100000 | Gewindegröße | M20 x 1.5 |
Haltbarkeit | 1.5E7 | IP-Bewertung | IP67 | Verbindung (Komponenten) | Schrauben |
Kompatibel mit (Details) | Für Positionsschalter | Kontaktart | 1 Wechsler | Material | Kunststoff |
Sie befinden sich auf der Seite für Basisschalter für Positionsschalter, Gehäuse Kunststoff, die Teilenummer ist 3SE51320PA00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SE51320PA00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften