Basisschalter Kuppenstößel Metallgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3SF12141LC051BA1

Teilenummer
3SF12141LC051BA1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

207.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25 … +60:: Werkstoff (Kontakt) Silberlegierung Breite(mm) 31
Tiefe(mm) 33 Länge(mm) 89.7 Betätigungskraft(N) 20
Schaltspannung(V) 30 Gewindegröße M12 Haltbarkeit 1.5E7
IP-Bewertung IP67 Verbindung (Komponenten) Stecker Kontaktart 1 Wechsler
Material Metall

Technischer Support