Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SE51120LU21 |
3SE51120LU22 |
3SE52120LU21 |
3SE52120LU22 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | Betriebsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 40 | 56.5 | 78 | - | ||
69.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40 | 87.3 | 78 | Drehantrieb | |||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 31 | - | 92 | Hebelarm | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 31 | - | 92 | Hebelarm |
Loading...
Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -25 … +85:: | Werkstoff (Kontakt) | Silberlegierung | Schaltstrom (max.)(A) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Elektrische Lebensdauer | 100000 | Gewindegröße | M20 x 1.5 | Haltbarkeit | 1000000 |
IP-Bewertung | IP67 | Verbindung (Komponenten) | Schrauben | Kontaktart | 1 Wechsler |
Material | Metall |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften