Scharnierschalter Formstoffgehäuse mit Aluminium-Scharnier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SE22830GA43
3SE22830GA44
3SE22830GA53
3SE22836GA43
3SE22836GA53
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktart

229.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1 Schließer

344.33 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1 Schließer

240.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1 Schließer

235.01 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Unterbrecher

235.01 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Unterbrecher

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25 … +65:: Breite(mm) 111.5 Tiefe(mm) 36
Länge(mm) 92 Schaltstrom (max.)(A) 2 Gewindegröße M20 x 1.5
Haltbarkeit 1000000 IP-Bewertung IP65 Verbindung (Komponenten) Schrauben
Material Glasfaserverstärkter Kunststoff Betriebsart Drehantrieb

Technischer Support