Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SE51320LU21 |
3SE51320LU22 |
3SE52320HU21 |
3SE52320HU22 |
3SE52320LU21 |
3SE52320LU22 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | IP-Bewertung | Betriebsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 40 | 56.5 | 107.5 | IP67 | Drehantrieb | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 40 | 87.3 | 102 | IP67 | Drehantrieb | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 31 | - | 92 | IP65 | Hebelarm | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 31 | - | 92 | IP65 | Hebelarm | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 31 | - | 92 | IP65 | Hebelarm | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 31 | - | 92 | IP65 | Hebelarm |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -25 … +85:: | Kontaktmaterial | Silberlegierung | Schaltstrom (max.)(A) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Elektrische Lebensdauer | 100000 | Gewindegröße | M20 x 1.5 | Haltbarkeit | 1000000 |
Verbindung (Komponenten) | Schrauben | Kontaktart | 1 Wechsler | Material | Kunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Bewertung
Betriebsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften