Positionsschalter Basisschalter Metall

Positionsschalter Basisschalter Metall

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SE51120CA001AJ0
3SE51120KA001AJ0
3SE51120LA001AJ0
3SE51220CA001AJ0
3SE51220KA001AJ0
3SE51220LA001AJ0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)

45.93 €

1 11 Arbeitstage 4037.3

53.77 €

1 11 Arbeitstage 4037.3

52.65 €

1 11 Arbeitstage 4037.3

50.41 €

1 11 Arbeitstage 5637.8

48.17 €

1 11 Arbeitstage 5637.8

52.65 €

1 11 Arbeitstage 5637.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -40 … +85:: Werkstoff (Kontakt) Silberlegierung Länge(mm) 85.7
Betätigungskraft(N) 20 Schaltstrom (max.)(A) 6 Elektrische Lebensdauer 100000
Gewindegröße M20 x 1.5 Haltbarkeit 1.5E7 IP-Bewertung IP67
Verbindung (Komponenten) Schrauben Kontaktart 1 Wechsler Material Metall

Technischer Support