Positionsschalter Basisschalter, Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SE51320CA001AJ0
3SE51320KA001AJ0
3SE51320LA001AJ0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.27 €

1 11 Arbeitstage

47.05 €

1 11 Arbeitstage

44.44 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -40 … +85:: Werkstoff (Kontakt) Silberlegierung Breite(mm) 40
Tiefe(mm) 37.3 Länge(mm) 85.7 Betätigungskraft(N) 20
Schaltstrom (max.)(A) 6 Elektrische Lebensdauer 100000 Gewindegröße M20 x 1.5
Haltbarkeit 1.5E7 IP-Bewertung IP67 Verbindung (Komponenten) Schrauben
Kontaktart 1 Wechsler Material Kunststoff

Technischer Support