Positionsschalter, Metall mit Schwenkhebel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3SE51120LH111AJ0

Teilenummer
3SE51120LH111AJ0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.39 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -40 … +85:: Werkstoff (Kontakt) Silberlegierung Breite(mm) 40
Tiefe(mm) 59.3 Länge(mm) 127.5 Schaltstrom (max.)(A) 6
Elektrische Lebensdauer 100000 Gewindegröße M20 x 1.5 Haltbarkeit 1.5E7
IP-Bewertung IP67 Verbindung (Komponenten) Schrauben Kontaktart 1 Wechsler
Material Metall Betriebsart Edelstahlhebel

Sie befinden sich auf der Seite für Positionsschalter, Metall mit Schwenkhebel, die Teilenummer ist 3SE51120LH111AJ0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SE51120LH111AJ0.

Technischer Support