Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SE52120BC051CA0 |
3SE52120CC051AJ0 |
3SE52120CC051CA0 |
3SE52120KC051CA0 |
3SE52120LC051CA0 |
3SE52120MC051CA0 |
3SE52120PC051CA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (Bereich) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | |||
47.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | -40 … +85~ | |||
35.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | |||
38.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | |||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ |
Loading...
Werkstoff (Kontakt) | Silberlegierung | Breite(mm) | 31 | Länge(mm) | 75.7 |
---|---|---|---|---|---|
Betätigungskraft(N) | 20 | Schaltstrom (max.)(A) | 6 | Elektrische Lebensdauer | 100000 |
Gewindegröße | M20 x 1.5 | Haltbarkeit | 1.5E7 | IP-Bewertung | IP67 |
Verbindung (Komponenten) | Schrauben | Kontaktart | 1 Wechsler | Material | Metall |
Betriebsart | fluoropolymerstößel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften