Positionsschalter mit erhöhtem Korrosionsschutz Kunststoffgehäuse

Positionsschalter mit erhöhtem Korrosionsschutz Kunststoffgehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SE52320BC051CA0
3SE52320CC051AJ0
3SE52320CC051CA0
3SE52320CE121CA0
3SE52320CK311AJ0
3SE52320KC051CA0
3SE52320LC051AJ0
3SE52320LC051CA0
3SE52320LK621AJ0
3SE52320MC051CA0
3SE52320PC051CA0
3SE52420BC051AJ0
3SE52420BC051CA0
3SE52420HC051AJ0
3SE52420HC051CA0
3SE52420HK211AJ0
3SE52420HK621AJ0
3SE52420KC051CA0
3SE52420LC051CA0
3SE52420PC051CA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur (Bereich)
(°C)
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Betätigungskraft
(N)
IP-Bewertung Betriebsart

27.85 €

1 11 Arbeitstage -25 … +85~3175.720IP65fluoropolymerstößel

38.08 €

1 11 Arbeitstage -40 … +85~3175.720IP65fluoropolymerstößel

26.77 €

1 11 Arbeitstage -25 … +85~3175.720IP65fluoropolymerstößel

45.52 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -25 … +85~3194.410IP65Kunststoffrad

60.49 €

1 11 Arbeitstage -40 … +85~31111.3-IP65Kunststoffrad

31.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -25 … +85~3175.720IP65fluoropolymerstößel

40.32 €

1 12 Arbeitstage -40 … +85~3175.720IP65fluoropolymerstößel

29.12 €

1 11 Arbeitstage -25 … +85~3175.720IP65fluoropolymerstößel

64.97 €

1 11 Arbeitstage -40 … +85~31182-IP65Kunststoffrad

29.12 €

1 98 Arbeitstage -25 … +85~3175.720IP65fluoropolymerstößel

33.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -25 … +85~3175.720IP65fluoropolymerstößel

44.44 €

1 11 Arbeitstage -40 … +85~5060.720IP67fluoropolymerstößel

35.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -25 … +85~5060.720IP67fluoropolymerstößel

43.68 €

1 11 Arbeitstage -40 … +85~5060.720IP67fluoropolymerstößel

33.60 €

1 12 Arbeitstage -25 … +85~5060.720IP67fluoropolymerstößel

60.69 €

1 11 Arbeitstage -40 … +85~5096.3-IP67Kunststoffrad

69.45 €

1 11 Arbeitstage -40 … +85~50182-IP67Kunststoffrad

36.96 €

1 11 Arbeitstage -25 … +85~5060.720IP67fluoropolymerstößel

35.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -25 … +85~5060.720IP67fluoropolymerstößel

33.60 €

1 11 Arbeitstage -25 … +85~5060.720IP67fluoropolymerstößel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Kontakt) Silberlegierung Schaltstrom (max.)(A) 6 Elektrische Lebensdauer 100000
Gewindegröße M20 x 1.5 Haltbarkeit 1.5E7 Verbindung (Komponenten) Schrauben
Kontaktart 1 Wechsler Material Kunststoff

Technischer Support