Positionsschalter mit Rollenstössel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3SE51141CD021AF5

Teilenummer
3SE51141CD021AF5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

100.21 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25 … +60:: Werkstoff (Kontakt) Silberlegierung Breite(mm) 40
Tiefe(mm) 37.3 Länge(mm) 130.5 Betätigungskraft(N) 20
Schaltstrom (max.)(A) 3 Gewindegröße M12 Haltbarkeit 1.5E7
IP-Bewertung IP67 Verbindung (Komponenten) Stecker Kontaktart 1 Wechsler
Material Metall Betriebsart Stößel

Sie befinden sich auf der Seite für Positionsschalter mit Rollenstössel, die Teilenummer ist 3SE51141CD021AF5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SE51141CD021AF5.

Technischer Support