Positionsschalter mit Kuppenstößel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3SE51140CC021AC4

Teilenummer
3SE51140CC021AC4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25 … +85:: Werkstoff (Kontakt) Silberlegierung Breite(mm) 40
Tiefe(mm) 37.3 Länge(mm) 117 Betätigungskraft(N) 20
Schaltstrom (max.)(A) 4 Elektrische Lebensdauer 100000 Gewindegröße M12
Haltbarkeit 1.5E7 IP-Bewertung IP67 Verbindung (Komponenten) Stecker
Kontaktart 1 Wechsler Material Metall Betriebsart Edelstahlstößel

Sie befinden sich auf der Seite für Positionsschalter mit Kuppenstößel, die Teilenummer ist 3SE51140CC021AC4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SE51140CC021AC4.

Technischer Support