Positionsschalter mit Kuppenstößel Metallgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3SF12141KC051BA1

Teilenummer
3SF12141KC051BA1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

213.16 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25 … +60:: Werkstoff (Kontakt) Silberlegierung Breite(mm) 31
Tiefe(mm) 33 Länge(mm) 89.7 Betätigungskraft(N) 20
Schaltspannung(V) 30 Gewindegröße M12 Haltbarkeit 1.5E7
IP-Bewertung IP67 Verbindung (Komponenten) Stecker Kontaktart 1 Wechsler
Material Metall

Sie befinden sich auf der Seite für Positionsschalter mit Kuppenstößel Metallgehäuse, die Teilenummer ist 3SF12141KC051BA1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SF12141KC051BA1.

Technischer Support