Positionsschalter mit Schwenkhebel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3SE51620CH601AJ0

Teilenummer
3SE51620CH601AJ0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

163.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -40 … +85:: Werkstoff (Kontakt) Silberlegierung Breite(mm) 56
Tiefe(mm) 59.3 Länge(mm) 214 Schaltstrom (max.)(A) 6
Elektrische Lebensdauer 100000 Gewindegröße M20 x 1.5 Haltbarkeit 5000000
IP-Bewertung IP67 Verbindung (Komponenten) Schrauben Kontaktart 1 Wechsler
Material Metall Betriebsart Kunststoffrad

Sie befinden sich auf der Seite für Positionsschalter mit Schwenkhebel, die Teilenummer ist 3SE51620CH601AJ0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SE51620CH601AJ0.

Technischer Support