Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SE22430XX |
3SE22430XX18 |
3SE22430XX30 |
3SE22430XX40 |
3SE22576XX |
3SE22576XX40 |
3SF11141QV101BA1 |
3SF11241QV101BA2 |
3SF12141QV401BA1 |
3SF12341QV401BA1 |
3SF12441QV401BA2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (Bereich) (°C) | Werkstoff (Kontakt) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | Betätigungskraft (N) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V) | Gewindegröße | IP-Bewertung | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | -30 … +80~ | Silber | 52 | 36 | 90 | - | 4 | - | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | 1 Schließer | Glasfaserverstärkter Kunststoff | |||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -30 … +80~ | Silber | 52 | 36 | 90 | - | 4 | - | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | 1 Schließer | Glasfaserverstärkter Kunststoff | ||
49.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | -30 … +80~ | Silber | 52 | 36 | 90 | - | 4 | - | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | 1 Schließer | Glasfaserverstärkter Kunststoff | |||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -30 … +80~ | Silber | 52 | 36 | 90 | - | 4 | - | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | 1 Schließer | Glasfaserverstärkter Kunststoff | ||
43.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | -30 … +80~ | Silber | 52 | 36 | 75 | - | 4 | - | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | 3 Schließer | Glasfaserverstärkter Kunststoff | |||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -30 … +80~ | Silber | 52 | 36 | 75 | - | 4 | - | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | 1 Schließer | Glasfaserverstärkter Kunststoff | ||
- | 311.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 124 | 10 | - | 30 | M12 | IP67 | Stecker | 1 Wechsler | Metall | |
- | 333.41 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 56 | 37.8 | 124 | 10 | - | 30 | M12 | IP67 | Stecker | 1 Wechsler | Metall | |
- | 256.88 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 31 | 33 | 118 | 20 | - | 30 | M12 | IP67 | Stecker | 1 Wechsler | Metall | |
224.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 31 | 33 | 118 | 20 | - | 30 | M12 | IP65 | Stecker | 1 Wechsler | Kunststoff | |||
- | 278.76 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 50 | 33 | 89 | 10 | - | 30 | M12 | IP67 | Stecker | 1 Wechsler | Kunststoff |
Loading...
Haltbarkeit | 1000000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Kontakt)
Betätigungskraft(N)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltspannung(V)
Gewindegröße
IP-Bewertung
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften