Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (Bereich) (°C) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | Betätigungskraft (N) | Schaltstrom (max.) (A) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | IP-Bewertung | Verbindung (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | 40 | 37.3 | 110 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | ||
94.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | 40 | 37.3 | 110 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | |||
109.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | 40 | 37.3 | 110 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | |||
56.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | 40 | 37.3 | 110 | 20 | 4 | 100000 | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | |||
107.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | 40 | 37.3 | 124 | 20 | 4 | - | M12 | IP67 | Stecker | |||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | 40 | 37.3 | 124 | 20 | 3 | - | M12 | IP67 | Stecker | ||
168.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | 40 | 37.3 | 136 | 20 | 6 | 100000 | - | IP65 | Stecker | |||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | 56 | 37.8 | 110 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | ||
93.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | 56 | 37.3 | 110 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | |||
109.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | 56 | 37.8 | 110 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | |||
112.04 € | 1 | 98 Arbeitstage | -25 … +60~ | 56 | 37.8 | 110 | 20 | 4 | 100000 | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | |||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | 31 | - | 104 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | ||
56.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +85~ | 31 | - | 104 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben | |||
82.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 … +60~ | 31 | - | 104 | 20 | 4 | 100000 | M20 x 1.5 | IP67 | Schrauben |
Loading...
Werkstoff (Kontakt) | Silberlegierung | Haltbarkeit | 1000000 | Kontaktart | 1 Wechsler |
---|---|---|---|---|---|
Material | Metall |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungskraft(N)
Schaltstrom (max.)(A)
Elektrische Lebensdauer
Gewindegröße
IP-Bewertung
Verbindung (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften