Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger Kunststoffgehäuse

Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger Kunststoffgehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SE51320QV20
3SE51321QV20
3SE51323QV20
3SE52320QV40
3SE52320QV401AA1
3SE52320RV40
3SE52320RV401AJ0
3SE52321QV40
3SE52323RV40
3SE52340QV401AE0
3SE52340RV401AC4
3SE52341RV401AF3
3SE52420QV40
3SE52420RV401AA1
3SE52421QV40
3SE52423QV40
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur (Bereich)
(°C)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Länge
(mm)
Betätigungskraft
(N)
Schaltstrom (max.)
(A)
Elektrische Lebensdauer Gewindegröße IP-Bewertung Verbindung (Komponenten)

50.41 €

1 11 Arbeitstage -25 … +85~4037.8110206100000M20 x 1.5IP67Schrauben

76.24 €

1 11 Arbeitstage -25 … +60~4037.8110203-M20 x 1.5IP67Schrauben

80.67 €

1 98 Arbeitstage -25 … +60~4037.8110204100000M20 x 1.5IP67Schrauben

53.11 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -25 … +85~31-104206100000M20 x 1.5IP65Schrauben

53.77 €

1 11 Arbeitstage -25 … +85~31-104306100000M20 x 1.5IP65Schrauben

44.81 €

1 11 Arbeitstage -25 … +85~31-104206100000M20 x 1.5IP65Schrauben

67.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -40 … +85~31-104206100000M20 x 1.5IP65Schrauben

71.69 €

1 11 Arbeitstage -25 … +60~31-104203100000M20 x 1.5IP65Schrauben

71.55 €

1 11 Arbeitstage -25 … +60~31-104204100000M20 x 1.5IP65Schrauben

73.93 €

1 11 Arbeitstage -25 … +85~31-118204100000M12IP65Stecker

76.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -25 … +85~31-118204100000M12IP65Stecker

96.35 €

1 11 Arbeitstage -25 … +60~31-104203-M12IP65Stecker

56.36 €

1 11 Arbeitstage -25 … +85~50-89206100000M20 x 1.5IP67Schrauben

60.49 €

1 11 Arbeitstage -25 … +85~50-89306100000M20 x 1.5IP67Schrauben

76.24 €

1 11 Arbeitstage -25 … +60~50-89203100000M20 x 1.5IP67Stecker

80.67 €

1 11 Arbeitstage -25 … +60~50-89204100000M20 x 1.5IP67Schrauben

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Kontakt) Silberlegierung Haltbarkeit 1000000 Kontaktart 1 Wechsler
Material Kunststoff

Technischer Support