Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | Farbe | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
330.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
330.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
296.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
319.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
319.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
346.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
357.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
357.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
364.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
375.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
375.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
402.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
413.44 € | 1 | 98 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
413.44 € | 1 | 98 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
453.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
442.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
453.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
453.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
352.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
330.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
368.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
368.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
420.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
458.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
346.21 € | 1 | 98 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
335.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
375.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
397.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
431.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
469.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
368.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
335.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
375.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
431.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | |||
683.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 30 | - | M12 | - | Stecker | 1 Unterbrecher | |||
- | 759.73 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | - | 30 | - | M12 | - | Stecker | 1 Unterbrecher | |
- | 785.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 30 | - | M12 | - | Stecker | 1 Unterbrecher | |
- | 858.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 30 | - | M12 | - | Stecker | 1 Unterbrecher | |
923.71 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | - | 30 | - | M12 | - | Stecker | 1 Unterbrecher | ||
- | 928.08 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | - | 30 | - | M12 | - | Stecker | 1 Unterbrecher |
Loading...
Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -25 … +60:: | Werkstoff (Kontakt) | Silberlegierung | Breite(mm) | 54 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 43.5 | Länge(mm) | 185 | Betätigungskraft(N) | 30 |
Haltbarkeit | 1000000 | IP-Bewertung | IP67 | Material | Metall |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltspannung(V)
Elektrische Lebensdauer
Gewindegröße
Farbe
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften