Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KZS18100-C5-SAM |
KZS18100-N5-SAM |
KZS18200-C5-SAM |
KZS18200-N5-SAM |
KZS18300-C5-SAM |
KZS18300-N5-SAM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verfahrweg Z-Achse (mm) | Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse (µm) | Mit/ohne Abdeckung | Vertikaler Grad | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,895.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 | 15 | C: Ja | 50 | 14.3 | |
3,678.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 | 15 | N: Nein | 50 | 14.5 | |
4,102.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 200 | 20 | C: Ja | 100 | 15.55 | |
3,884.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 200 | 20 | N: Nein | 100 | 15.66 | |
4,192.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 300 | 30 | C: Ja | 150 | 16.88 | |
3,973.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 300 | 30 | N: Nein | 150 | 16.9 |
Loading...
Ausführung | Z-Achsen-Tische | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | Tabelle Werkstoffe | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Bewegliche Führung | Gleitführung | Vorschubmethode | Kugelspindel | Tischgröße, Länge(mm) | 180 |
Tischgröße, Breite(mm) | 180 | Z-Achse, Tischoberfläche | Vertikal | Tisch, Beschichtungen | Schwarz eloxiertes Aluminium |
Belastbarkeit (Bereich)(N) | 50.1~100 | Lastwiderstand(N) | 98 | Max. Geschwindigkeit(mm/sec) | 140 |
Sensoren | Grenze + Ursprung + Ursprung | Leitung auswählen(mm) | 5 | Kabel-Option | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse |
Wiederholgenauigkeit(± Stellen) | 1 | Spezifikationen Schmierfett | Rohling: Schmierfett für saubere Umwelt (AFF) | Zubehör | Innensechskantschraube M6-25 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse |
Auflösung | Voll 10 µm / Halb 5 µm / MS 0,5 µm (bei Teilung in 1/20) | Spiel(μm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verfahrweg Z-Achse(mm)
Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse(µm)
Mit/ohne Abdeckung
Vertikaler Grad
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften