Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tischgröße, Länge (mm) | Tischgröße, Breite (mm) | Tisch, Beschichtungen | Kabel-Option | Eigengewicht (kg) | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,502.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 60 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 1: Standard-Kabel 2 m, diskret an einem Ende | 1.14 | Innensechskantschraube M4-12 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, diskret an einem Ende | |
2,512.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 60 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 2: Standard-Kabel 4 m, Verbinder an beiden Enden | 1.14 | Innensechskantschraube M4-12 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, Verbinder an beiden Enden | |
2,512.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 60 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 3: Standard-Kabel 4 m, diskret an einem Ende | 1.14 | Innensechskantschraube M4-12 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, diskret an einem Ende | |
2,472.54 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 60 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 4: Nur Verbinder | 1.14 | Innensechskantschraube M4-12 x 4 St. / nur Steckverbinder | |
2,455.98 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 60 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 5. Ohne Kabel | 1.14 | Innensechskantschraube M4-12 x 4 St. | |
2,529.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 60 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 6: Roboterkabel 2 m, Verbinder an beiden Enden | 1.14 | Innensechskantschraube M4-12 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, Verbinder an beiden Enden | |
2,555.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 60 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 7: Roboterkabel 4 m, Verbinder an beiden Enden | 1.14 | Innensechskantschraube M4-12 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, Verbinder an beiden Enden | |
2,555.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 60 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 8: Roboterkabel 4 m, diskret an einem Ende | 1.14 | Innensechskantschraube M4-12 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, diskret an einem Ende | |
2,529.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 60 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 9: Roboterkabel 2 m, diskret an einem Ende | 1.14 | Innensechskantschraube M4-12 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, diskret an einem Ende | |
2,502.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 70 | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | Rohling: Standard-Kabel 2 m, Verbinder an beiden Enden | 1.18 | Innensechskantschraube M4-6 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, Verbinder an beiden Enden | |
2,502.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 70 | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | 1: Standard-Kabel 2 m, diskret an einem Ende | 1.18 | Innensechskantschraube M4-6 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, diskret an einem Ende | |
2,513.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 70 | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | 2: Standard-Kabel 4 m, Verbinder an beiden Enden | 1.18 | Innensechskantschraube M4-6 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, Verbinder an beiden Enden | |
2,513.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 70 | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | 3: Standard-Kabel 4 m, diskret an einem Ende | 1.18 | Innensechskantschraube M4-6 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, diskret an einem Ende | |
2,472.75 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 70 | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | 4: Nur Verbinder | 1.18 | Innensechskantschraube M4-6 x 4 St. / nur Steckverbinder | |
2,456.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 70 | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | 5. Ohne Kabel | 1.18 | Innensechskantschraube M4-6 x 4 St. | |
2,530.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 70 | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | 6: Roboterkabel 2 m, Verbinder an beiden Enden | 1.18 | Innensechskantschraube M4-6 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, Verbinder an beiden Enden | |
2,555.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 70 | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | 7: Roboterkabel 4 m, Verbinder an beiden Enden | 1.18 | Innensechskantschraube M4-6 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, Verbinder an beiden Enden | |
2,555.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 70 | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | 8: Roboterkabel 4 m, diskret an einem Ende | 1.18 | Innensechskantschraube M4-6 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, diskret an einem Ende | |
2,530.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 70 | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | 9: Roboterkabel 2 m, diskret an einem Ende | 1.18 | Innensechskantschraube M4-6 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, diskret an einem Ende |
Loading...
Ausführung | Z-Achsen-Tische | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | Tabelle Werkstoffe | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Bewegliche Führung | Kreuzrollenführungen | Vorschubmethode | Kugelspindel | Verfahrweg Z-Achse(mm) | 4 |
Z-Achse, Tischoberfläche | Horizontal | Belastbarkeit (Bereich)(N) | 50.1~100 | Lastwiderstand(N) | 68.6 |
Max. Geschwindigkeit(mm/sec) | 2.5 | Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse(µm) | 7 | Parallelität(µm) | 50 |
Momentsteifigkeit (Neigemoment), bei Einzelachse("/N•cm) | 0.2 | Momentsteifigkeit (Giermoment), bei Einzelachse("/N•cm) | 0.04 | Momentsteifigkeit (Rollmoment), bei Einzelachse("/N•cm) | 0.14 |
Sensoren | Grenze + Ursprung | Leitung auswählen(mm) | 1 | Wiederholgenauigkeit(± Stellen) | 0.5 |
Verlorene Bewegung(μm) | 1 | Spezifikationen Schmierfett | Rohling: Standard-Schmierfett | Auflösung | Voll 0,5 µm / Halb 0,25 µm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße, Länge(mm)
Tischgröße, Breite(mm)
Tisch, Beschichtungen
Kabel-Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften