Drehtisch Schneckenrad (KRW) (Teilenummern - CAD Download)

Drehtisch Schneckenrad (KRW)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Drehtisch Schneckenrad (KRW)
  • Drehtisch Schneckenrad (KRW)
  • Mengenrabatt
Automatisch Drehtisch , der eine „360° kontinuierliche Drehung und hohe Genauigkeit“ erreicht. [Eigenschaften] · Es verwendet ein Schneckenrad für den Bewegungsmechanismus
· Der Durchgangsbohrung ist ideal für die Handhabung von Kabel und rotierenden Polarisierungselementen usw.
· Vertikaler Typ ist ebenfalls verfügbar
[Anwendungen] · Präzisionsjustierung von Kameras, Mikroskopen, Sensoren und optischen Komponenten
· Zur Positionierung bei Produktions-, Zusammenbau und Inspektionsprozessen rund um Halbleiter und Messinstrumente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KRW06360C-Z

Teilenummer
KRW06360C-Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,624.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehtische Eigenschaften Motor/Riemenscheibe 5-Phasen-Schrittmotor, Standard Tabelle Werkstoffe Aluminium
Bewegliche Führung Rillenkugellager Vorschubmethode Schneckenrad Dicke H, Tischoberfläche(mm) 35
Tischgröße und -durchmesser(Ø) 59 Z-Achse, Tischoberfläche Vertikal Bewegung der Drehtische(deg) 360
Tisch, Beschichtungen Schwarz eloxiertes Aluminium Getriebedurchgangsbohrung Verfügbar Belastbarkeit (Bereich)(N) 5–30
Lastwiderstand(N) 9.8 Parallelität(µm) 50 Momentsteifigkeit (Neigemoment), bei Einzelachse("/N•cm) 0.84
Momentsteifigkeit (Giermoment), bei Einzelachse("/N•cm) 0.84 Momentsteifigkeit (Rollmoment), bei Einzelachse("/N•cm) 0.84 Sensoren Ursprung
Kabel-Option Rohling: Ohne Kabel Max. Geschwindigkeit(Stellen/Sek.) 20 Positioniergenauigkeit(Stellen) 0.05
Wiederholgenauigkeit(± Stellen) 0.01 Verlorene Bewegung(Grad) 0.05 Spezifikationen Schmierfett Standardschmierstoff
Radialversatz(μm) 5 Flattern(μm) 30 Spiel(Grad) 0.05
Eigengewicht(kg) 0.7 Zubehör Innensechskantschraube M4-6 x 4 St. Auflösung Volle 0,004°

Sie befinden sich auf der Seite für Drehtisch Schneckenrad (KRW), die Teilenummer ist KRW06360C-Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KRW06360C-Z.

Technischer Support