Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KYS18100-C5-SAM |
KYS18100-C10-SAM |
KYS18100-N5-SAM |
KYS18100-N10-SAM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Geschwindigkeit (mm/sec) | Mit/ohne Abdeckung | Leitung auswählen (mm) | Auflösung | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,338.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 140 | C: Ja | 5 | Voll 10 µm / Halb 5 µm / MS 0,5 µm (bei Teilung in 1/20) | 17.44 | |
6,338.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 215 | C: Ja | 10 | Voll 20 µm / Halb 10 µm / MS 1 µm (bei Teilung in 1/20) | 17.44 | |
5,926.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 140 | N: Nein | 5 | Voll 10 µm / Halb 5 µm / MS 0,5 µm (bei Teilung in 1/20) | 17.84 | |
5,926.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 215 | N: Nein | 10 | Voll 20 µm / Halb 10 µm / MS 1 µm (bei Teilung in 1/20) | 17.84 |
Loading...
Ausführung | XY-Achsen-Tische | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | Tabelle Werkstoffe | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Bewegliche Führung | Gleitführung | Vorschubmethode | Kugelspindel | Tischgröße, Länge(mm) | 180 |
Tischgröße, Breite(mm) | 180 | Dicke H, Tischoberfläche(mm) | 150 | Verfahrweg X-Achse(mm) | 100 |
Verfahrweg Y-Achse(mm) | 100 | Tisch, Beschichtungen | Schwarz eloxiertes Aluminium | Belastbarkeit (Bereich)(N) | 100,1~ |
Lastwiderstand(N) | 205.8 | Sensoren | Grenze + Ursprung + Ursprung | Kabel-Option | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse |
Einachsige Präzision: unidirektionale Positioniergenauigkeit(μm) | 15 | Rechtwinkligkeit (Hub)(μm) | 50 | Spezifikationen Schmierfett | Rohling: Schmierfett für saubere Umwelt (AFF) |
Einachsige Präzision: wiederholte Positioniergenauigkeit(±μm) | 1 | Einachsige Präzision: Geradheit(μm) | 10 | Einachsige Präzision: Nicken/Gieren | 30″/20″ |
Zubehör | Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | Einachsige Präzision: Rückschlag(μm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit/ohne Abdeckung
Leitung auswählen(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften