Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LT284-M6X20-C |
XNNGFS-M6X12 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Art des Zubehörs | Max. Belastbarkeit (kg) | Geeignet für Gehäusebaubreite (mm) | Geeignet für Gehäusebautiefe (mm) | Werkstoff | Geeignet für Gehäusebauhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 100 | 4 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 20 | 20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Metall | 0 | |||
0.37 € | 100 | 4 Arbeitstage | - | - | 12 | 16.6 | - | Befestigungsteile/-set | - | - | - | Stahl | - |
Loading...
Breite(mm) | 12 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Art des Zubehörs
Max. Belastbarkeit(kg)
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm)
Werkstoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften