Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XNNSKS-M8X35 |
XNNSKS-M10X30-8 |
XNNSKS-M10X40-8 |
XNNSKS-M10X50-8 |
XNNSKS-M10X100-8 |
XNNSKS-M10X110-8 |
XNNSKS-M10X120-8 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlüsselweite (mm) | Länge (mm) | Gewindegröße (metrisch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 50 | 18 Arbeitstage | 13 | 40.5 | 8 | |||
0.85 € | 50 | 6 Arbeitstage | 17 | 37 | 10 | |||
1.11 € | 50 | 5 Arbeitstage | 17 | 47 | 10 | |||
1.33 € | 50 | 7 Arbeitstage | 17 | 57 | 10 | |||
1.51 € | 30 | 5 Arbeitstage | 17 | 107 | 10 | |||
4.12 € | 30 | 16 Arbeitstage | 17 | 117 | 10 | |||
2.74 € | 30 | 4 Arbeitstage | 17 | 127 | 10 |
Loading...
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoffgüte | 8.8 (Stahl) | Gewindeart | M |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Gewindesteigung(mm) | 0 | Gewindegröße (imperial) | Sonstige |
Mit Mutter | falsch | Mit Unterlegscheibe | falsch | Vollgewinde | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlüsselweite(mm)
Länge(mm)
Gewindegröße (metrisch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften