Kühlkörper / XACP1K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XACP1K100

Teilenummer
XACP1K100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

203.13 €

6 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe schwarz Breite(mm) 120 Ausführung Sonstige
Höhe(mm) 37 Tiefe(mm) 100 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Metall Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Kühlkörper / XACP1K, die Teilenummer ist XACP1K100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XACP1K100.

Technischer Support