Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UBS4,8
Kopfform | Sonstige | Schraubsystem | Pozidriv PZ | Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Mit Spitze | wahr | Werkstoffgüte | Sonstige | Länge(mm) | 30 |
Gewindeart | Sonstige | Werkstoff | Stahl | Gewindegröße (imperial) | Sonstige |
Gehärtet | wahr | Gewindedurchmesser(mm) | 4.8 | Selbstbohrend | wahr |
Gewindegänge pro Zoll | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Blechschraube mit Klammer / UBS4,8 / unverlierbar, die Teilenummer ist UBS4,8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UBS4,8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften