Sicherheits-Positionsschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSM-02/L
LSM-11/L
LSM-11/P
LSM-11/RL
LSM-11/RLA
LSM-11S/L
LSM-11S/P
LSM-11S/RL
LSM-11S/RLA
LSM-11S/RR
LSM-11S/S
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schaltfunktion Zwangsöffnung Ausführung des Betätigungselements Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer

47.31 €

2 6 Arbeitstage SchleichschaltgliedwahrWinkelrollenhebel20

47.31 €

2 13 Arbeitstage SchleichschaltgliedwahrWinkelrollenhebel11

47.31 €

2 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedwahrRollenstößel11

56.72 €

2 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedwahrSchwenkhebel11

56.72 €

2 5 Arbeitstage SchleichschaltgliedwahrSchwenkhebel verstellbar11

47.31 €

2 4 Arbeitstage SprungschaltgliedwahrRollenhebel11

47.31 €

2 4 Arbeitstage SprungschaltgliedwahrRollenstößel11

56.72 €

2 17 Arbeitstage SprungschaltgliedwahrSchwenkhebel11

56.72 €

2 4 Arbeitstage SprungschaltgliedwahrSchwenkhebel verstellbar11

56.72 €

4 4 Arbeitstage SprungschaltgliedwahrStangenhebel11

47.31 €

2 4 Arbeitstage SprungschaltgliedfalschFederstab11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) 6 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V(A) 0.3 Werkstoff des Gehäuses Metall
Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Beschichtung Gehäuse Sonstige Mit Statusanzeige falsch
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation keine Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine
Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine Gehäusebauform Quader Schutzart (IP) IP67
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0 Ausführung der Schnittstelle keine Ausgang elektronisch falsch
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V(A) 6 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V(A) 6 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V(A) 0.8
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A) 3 Breite des Sensors(mm) 31 Durchmesser des Sensors(mm) 0
Höhe des Sensors(mm) 61 Länge des Sensors(mm) 33.5 Schaltfunktion verrastend falsch
Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) 25|70 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Ausrichtung des Betätigungselements Sonstige
Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support