Positionsschalter / Rollenstößel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-02/L
LS-11/F
LS-11/L
LS-11/LB
LS-11/LS
LS-11/P
LS-11/RL
LS-11/RLA
LS-11D/L
LS-11S/L
LS-11S/P
LS-11S/RL
LS-11S/RLA
LS-11S/RR
LS-11S/S
LS-11S-SW
LS-S02-24DFT-ZBZ/X
LS-S02-24DMT-ZBZ/X
LS-S02-120AFT-ZBZ/X
LS-S02-230AFT-ZBZ/X
LS-S02-230AMT-ZBZ/X
LS-S02/F
LS-S02/L
LS-S11-24DFT-ZBZ/X
LS-S11-24DMT-ZBZ/X
LS-S11-120AFT-ZBZ/X
LS-S11-230AFT-ZBZ/X
LS-S11-230AMT-ZBZ/X
LS-S11/F
LS-S11/L
LS-S11/LB
LS-S11/LS
LS-S11/P
LS-S11/RL
LS-S11/RLA
LS-S11D/L
LS-S11DA
LS-S11S/F
LS-S11S/L
LS-S11S/P
LS-S11S/RL
LS-S11S/RLA
LS-S11S/RR
LS-S11S/S
LS-S11S-SW
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schaltfunktion Schutzart (IP) Zwangsöffnung Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte Ausführung des Betätigungselements Breite des Sensors
(mm)
Höhe des Sensors
(mm)
Länge des Sensors
(mm)
Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer Schutzart (NEMA)

37.98 €

2 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr2Winkelrollenhebel316133.5204X

41.82 €

1 21 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Kuppenstößel316133.5114X

37.98 €

2 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Rollenhebel316133.5114X

41.82 €

1 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Rollenhebel316133.5114X

37.98 €

2 10 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Rollenhebel316133.5114X

37.98 €

2 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Rollenstößel316133.5114X

45.48 €

2 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Schwenkhebel316133.5114X

45.48 €

2 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Schwenkhebel verstellbar316133.5114X

37.98 €

2 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr0Rollenhebel316133.5114X

37.98 €

2 4 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67wahr1Rollenhebel316133.5114X

37.98 €

2 42 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67wahr1Rollenstößel316133.5114X

45.48 €

2 4 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67wahr1Schwenkhebel316133.5114X

45.48 €

2 6 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67wahr1Schwenkhebel verstellbar316133.5114X

45.48 €

4 4 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67wahr1Stangenhebel316133.5114X

37.98 €

2 4 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67falsch1Federstab316133.5114X

30.19 €

10 4 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67wahr1Kuppenstößel316133.5114X

251.59 €

1 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP65wahr2Sonstige60173392013

239.10 €

1 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP65wahr2Sonstige60173392013

251.59 €

1 9 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP65wahr2Sonstige60173392013

251.59 €

1 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP65wahr2Sonstige60173392013

239.10 €

1 24 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP65wahr2Sonstige60173392013

41.82 €

1 11 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr2Kuppenstößel316133.5204X

37.98 €

2 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr2Rollenhebel316133.5204X

251.57 €

1 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP65wahr1Sonstige60173391113

239.08 €

1 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP65wahr1Sonstige60173391113

251.57 €

1 7 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP65wahr1Sonstige60173391113

251.57 €

1 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP65wahr1Sonstige60173391113

239.08 €

1 28 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP65wahr1Sonstige60173391113

41.82 €

1 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Kuppenstößel316133.5114X

37.98 €

2 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Rollenhebel316133.5114X

41.82 €

1 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Rollenhebel316133.5114X

37.98 €

1 7 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Rollenhebel316133.5114X

37.98 €

2 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Schwenkhebel316133.5114X

45.48 €

2 6 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Rollenhebel316133.5114X

45.48 €

2 4 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Rollenhebel verstellbar316133.5114X

37.98 €

2 28 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Rollenhebel316133.5114X

30.19 €

1 5 Arbeitstage SchleichschaltgliedIP67wahr1Kuppenstößel316133.5114X

41.82 €

1 28 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67wahr1Kuppenstößel316133.5114X

37.98 €

2 4 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67wahr1Rollenhebel316133.5114X

37.98 €

2 28 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67wahr1Rollenstößel316133.5114X

45.48 €

2 4 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67wahr1Rollenhebel316133.5114X

45.48 €

2 4 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67wahr1Rollenhebel verstellbar316133.5114X

45.48 €

4 4 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67wahr1Stangenhebel316133.5114X

37.98 €

2 7 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67falsch1Federstab316133.5114X

30.19 €

10 4 Arbeitstage SprungschaltgliedIP67wahr1Kuppenstößel316133.5114X

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) 6 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V(A) 0.3 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Beschichtung Gehäuse Sonstige Mit Statusanzeige falsch
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation keine Ausführung des elektrischen Anschlusses Sonstige Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine
Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine Gehäusebauform Quader Ausführung der Schnittstelle keine
Ausgang elektronisch falsch Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V(A) 6 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V(A) 6
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V(A) 0.8 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A) 3 Durchmesser des Sensors(mm) 0
Schaltfunktion verrastend falsch Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) 25|70 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Ausrichtung des Betätigungselements Sonstige

Technischer Support