Kuppenstössel, 1S+1Ö, Sprungschaltglied, +Betätiger ZB, Cold Climate -40°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LS-S11S-CC-ZB

Teilenummer
LS-S11S-CC-ZB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.97 €

2 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schaltfunktion Sprungschaltglied Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) 6 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V(A) 0.3
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Beschichtung Gehäuse Sonstige
Mit Statusanzeige falsch Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation keine Ausführung des elektrischen Anschlusses Sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine Gehäusebauform Quader
Schutzart (IP) IP65 Zwangsöffnung wahr Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 1
Ausführung des Betätigungselements Kuppenstößel Ausführung der Schnittstelle keine Ausgang elektronisch falsch
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V(A) 6 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V(A) 6 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V(A) 0.8
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A) 3 Breite des Sensors(mm) 31 Durchmesser des Sensors(mm) 0
Höhe des Sensors(mm) 96 Länge des Sensors(mm) 33.5 Schaltfunktion verrastend falsch
Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) 40|70 Anzahl der Kontakte als Öffner 1 Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Ausrichtung des Betätigungselements Sonstige Schutzart (NEMA) 4X

Sie befinden sich auf der Seite für Kuppenstössel, 1S+1Ö, Sprungschaltglied, +Betätiger ZB, Cold Climate -40°C, die Teilenummer ist LS-S11S-CC-ZB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-S11S-CC-ZB.

Technischer Support