Druckwächter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCS4-SOND910-G
MCS11-SOND910-G
MCS22-SOND910-G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Betriebsdruck
(hPa)
Ausschaltdruck
(bar)
Einschaltdruck
(bar)

168.17 €

1 4 Arbeitstage 70000|4.50|4.2

172.03 €

1 8 Arbeitstage 150000|110|10.4

180.70 €

1 49 Arbeitstage 250000|220|21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 2 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Breite(mm) 60 Höhe(mm) 110 Tiefe(mm) 96
Anschluss Gas-Innengewinde zylindrisch (BSPP) Mit Display falsch Durchmesser(mm) 0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 0 Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A) 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V(A) 0 Mit manuellem Ein-/Ausschalter falsch Schaltvermögen bei AC-3, 240 V(kA) 0
Anfangseinstellung(hPa) 0|0 Endeinstellung(hPa) 0|0 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung
Explosionsgeschützt falsch Schutzart (IP) IP65 Anfangswert Messbereich Druck(Pa) 0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz(V) 0|0 Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz(V) 0|0 Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC(V) 0|110
Berstdruck(bar) 90 Elektronische Ausführung falsch Endwert Messbereich Druck(Pa) 0
Geeignet als 2 Punktregler wahr Geeignet als Begrenzer falsch Geeignet als Wächter wahr
Max. Prüfdruck(bar) 32 Mediumtemperatur(°C) 25|80 Mit Handbetätigung falsch
Einstellbarer Strombereich(A) 0|0 Druck-Schaltdifferenz(bar) 0 Schutzart (NEMA) Sonstige
Gewindemaß 1/2 Zoll Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0

Technischer Support