2-Achsen-Schwalbenschwanz Goniometer-Tisch (B55)

2-Achsen-Schwalbenschwanz Goniometer-Tisch (B55)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Zweiachsiger Goniometer-Tisch mit hoher Wirtschaftlichkeit, der eine Schwalbenschwanzführung für die Führung und ein Schneckenrad für den Vorschubmechanismus verwendet.
"Features" · verschiedene Variationen
Je nach montiertem Objekt kann die optimale Größe gewählt werden.
(25 × 25 mm, 30 × 30 mm, 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 80 × 80 mm)
Zusätzlich zur seitlichen Skale (minimale Ablesung 0,1°) kann die Klemme je nach Einbauort zwischen L und R gewählt werden.
[Anwendungen]
· Es kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie Forschung und Entwicklung, Vorrichtungen, Produktionsanlagen und Einbettung von Geräten verwendet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B55-25N
B55-25NR
B55-30U
B55-30UR
B55-40-2N
B55-40-2NR
B55-40N
B55-40NR
B55-50U
B55-50U2
B55-50U2R
B55-50UR
B55-60-2N
B55-60-2NR
B55-60N
B55-60NR
B55-80
B55-80R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) [M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Höhe (Drehpunkt, Drehachse)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
[α] Schwenkwinkel
(deg)
[β] Schwenkwinkel
(deg)
Spindelposition (Lageänderung)

586.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~25~255–3015.1~20±10 bis 20MessingSchwarz brüniert25.1~30252519.62030±15±10Standard

586.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~25~255–3015.1~20±10 bis 20MessingSchwarz brüniert25.1~30252519.62030±15±10Links/Rechts

644.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3025.1~30~ ±10MessingSchwarz brüniert25.1~3030309.83027±10±10Standard

644.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3025.1~30~ ±10MessingSchwarz brüniert25.1~3030309.83027±10±10Links/Rechts

699.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3020.1~25±10 bis 20MessingSchwarz brüniert30.1 bis 35404027.42535±20±15Standard

699.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3020.1~25±10 bis 20MessingSchwarz brüniert30.1 bis 35404027.42535±20±15Links/Rechts

737.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3035.1 bis 40±10 bis 20MessingSchwarz brüniert35.1 bis 40404026.44040±15±10Standard

737.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3035.1 bis 40±10 bis 20MessingSchwarz brüniert35.1 bis 40404026.44040±15±10Links/Rechts

831.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70~ ±10MessingSchwarz brüniert35.1 bis 40505024.56836±10±8Standard

866.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50~ ±10MessingSchwarz brüniert35.1 bis 40505024.55036±10±10Standard

866.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50~ ±10MessingSchwarz brüniert35.1 bis 40505024.55036±10±10Links/Rechts

831.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70~ ±10MessingSchwarz brüniert35.1 bis 40505024.56836±10±8Links/Rechts

943.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~10030.1 bis 35±20~MessingSchwarz brüniert40.1~50606051.93545±25±20Standard

1,123.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~10030.1 bis 35±20~MessingSchwarz brüniert40.1~50606051.93545±25±20Links/Rechts

1,082.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~10050.1~60±20~MessingSchwarz brüniert35.1 bis 40606052.96040±20±15Standard

1,082.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~10050.1~60±20~MessingSchwarz brüniert35.1 bis 40606052.96040±20±15Links/Rechts

1,244.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100±10 bis 20AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium50.1~60808042.110060±18±15Standard

1,240.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100±10 bis 20AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium50.1~60808042.110060±18±15Links/Rechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verstellbewegung (konstruktiv) Schneckengetriebe Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA
Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard Anzahl der Goniometer-Achsen 2-Achse

Technischer Support