2-Achsen Kreuzrolle Goniometer-Tisch, Mikrometer (B59)

2-Achsen Kreuzrolle Goniometer-Tisch, Mikrometer (B59)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Hochauflösender, hochpräziser Goniometer-Tisch , der eine Kreuzrolle als Führung und einen Mikrometer als Vorschubmechanismus verwendet.
"Features" · verschiedene Variationen
Die Klemme kann je nach Einbauort wahlweise rechts oder links eingestellt werden,
Bei bestimmten verfügbar Typen kann die Mikrometer entweder auf Mittenantrieb oder auf Seitenantrieb umgestellt werden.
Die Stelltisch kann zwischen 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 70 × 70 mm ausgewählt werden .
"Anwendungen" · Präzisionsjustage von Kameras, Mikroskopen, Sensoren und optischen Teilen
· Zur Positionierung bei Produktions-, Zusammenbau und Inspektionsprozessen rund um Halbleiter und Messinstrumente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B59-40
B59-40R
B59-40W
B59-40WR
B59-50L
B59-50LA
B59-50LAR
B59-50LR
B59-50U
B59-50UA
B59-50UAR
B59-50UR
B59-60
B59-60R
B59-60T
B59-60TR
B59-60W
B59-60WR
B59-70L
B59-70LA
B59-70LAR
B59-70LR
B59-70U
B59-70UA
B59-70UAR
B59-70UR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Höhe (Drehpunkt, Drehachse)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
[α] Schwenkwinkel
(deg)
[β] Schwenkwinkel
(deg)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Einstellung) Spindelposition (Lageänderung)

1,750.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3035.1 bis 40Schwarz eloxiertes Aluminium35.1 bis 40404027.44040±7±41.572.31.57SeiteStandard

1,750.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3035.1 bis 40Schwarz eloxiertes Aluminium35.1 bis 40404027.44040±7±41.572.31.57SeiteLinks/Rechts

1,719.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3050.1~60Schwarz eloxiertes Aluminium35.1 bis 40404027.46040±4±41.572.31.57SeiteStandard

1,719.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3050.1~60Schwarz eloxiertes Aluminium35.1 bis 40404027.46040±4±41.572.31.57SeiteLinks/Rechts

1,760.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium35.1 bis 40505027.46836±3±30.970.520.97SeiteStandard

1,447.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium35.1 bis 40505027.46836±3±30.970.520.97MitteStandard

1,447.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium35.1 bis 40505027.46836±3±30.970.520.97MitteLinks/Rechts

1,760.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium35.1 bis 40505027.46836±3±30.970.520.97SeiteLinks/Rechts

1,752.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50Durchsichtig eloxiertes Aluminium35.1 bis 40505027.45036±3±30.970.520.97SeiteStandard

1,519.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50Durchsichtig eloxiertes Aluminium35.1 bis 40505027.45036±3±30.970.520.97MitteStandard

1,519.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50Durchsichtig eloxiertes Aluminium35.1 bis 40505027.45036±3±30.970.520.97MitteLinks/Rechts

1,752.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50Durchsichtig eloxiertes Aluminium35.1 bis 40505027.45036±3±30.970.520.97SeiteLinks/Rechts

1,731.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5040.1~50Schwarz eloxiertes Aluminium40.1~506060465050±4±40.370.180.37SeiteStandard

1,731.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5040.1~50Schwarz eloxiertes Aluminium40.1~506060465050±4±40.370.180.37SeiteLinks/Rechts

1,727.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5090.1 bis 100Schwarz eloxiertes Aluminium40.1~5060604610050±3±2,50.370.180.37SeiteStandard

1,727.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5090.1 bis 100Schwarz eloxiertes Aluminium40.1~5060604610050±3±2,50.370.180.37SeiteLinks/Rechts

1,755.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5070.1 bis 80Schwarz eloxiertes Aluminium40.1~506060467550±4±30.370.180.37SeiteStandard

1,755.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5070.1 bis 80Schwarz eloxiertes Aluminium40.1~506060467550±4±30.370.180.37SeiteLinks/Rechts

1,774.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100Durchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.19652±3±30.230.120.23SeiteStandard

1,663.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100Durchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.19652±3±30.230.120.23MitteStandard

1,559.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100Durchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.19652±3±30.230.120.23MitteLinks/Rechts

1,774.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100Durchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.19652±3±30.230.120.23SeiteLinks/Rechts

1,726.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.17052±3±30.230.120.23SeiteStandard

1,726.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.17052±3±30.230.120.23MitteStandard

1,726.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.17052±3±30.230.120.23MitteLinks/Rechts

1,726.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.17052±3±30.230.120.23SeiteLinks/Rechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verstellbewegung (konstruktiv) EN 1.4125 äquiv. [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminium Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Klemmung (Tischposition) Standard Anzahl der Goniometer-Achsen 2-Achse
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard Vorschubsteigung(mm) 0,5 mm

Technischer Support